IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Grey cast iron or steel.
Versione
Phosphated
Nota
The taper clamping bushes enable easy and rapid mounting and removal of pulleys. The wide range of bore sizes available enable immediate mounting without any time-consuming and costly internal or external machining. The bushes have DIN 6885/1 keyways in addition to the locking screws. These taper clamping bushes are interchangeable with all other similar commercial types.
Montaggio
Installation must be carried out according to the enclosed user information.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche