{"product":{"productId":"agid.4973","price":28.12,"name":"Universal joints single with plain bearing, DIN 808"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Joint and bearing hardened
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Joint and bearing hardened
Nota
Universal joints with plain bearing can be swivelled by 45°.
Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.
* Bore depth is less than by DIN 808.
Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.
* Bore depth is less than by DIN 808.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.