{"product":{"productId":"agid.4978","price":90.59,"name":"Giunti cardanici semplici con cuscinetto ad aghi, DIN 808"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Snodo per alberi rettificato, finitura naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Snodo per alberi rettificato, finitura naturale.
Nota
Si utilizzano snodi per alberi semplici con cuscinetti ad aghi se si trasmettono velocità tra 1000 g/min. e 4000 g/min. Gli snodi per alberi con cuscinetti ad aghi hanno un gioco ridotto e non devono essere lubrificati.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.