IT
Choose your Language

Descrizione

Nota
These rubber sleeves fit over double joints from OD 16 mm. They are made of an elastic, oil-resistant plastic and are produced by a dipping method.
By diameter D, D1 can shrink by up to 10%. The length L can vary by ±5%.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche