{"product":{"productId":"agid.18240","price":16.5,"name":"Toothed pulleys profile HTD 5M, for assembly with taper clamping bushes"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel or grey cast iron.
Versione
Phosphated
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel or grey cast iron.
Versione
Phosphated
Nota
Standard HTD profile with metric pitch (rounded toothing). At least one toothed belt pulley must have a rim flange. Conical hole for taper clamping bushes. The taper clamping bushes must be ordered separately and are available for various shaft diameters. Pulleys with a taper hole are statically balanced as per ISO 1940 grade G16.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.