{"product":{"productId":"agid.17668","price":7.18,"name":"Ruote dentate semplici 3/8\u201c x 7/32\u201c DIN ISO 606, pronte per il montaggio, forma B"},"currency":"EUR"}
- Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606
- Denti temprati a induzione, HRC 50
- Con foro praticato e cava a norma DIN 6885
- Con mozzo unilaterale
Descrizione
Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Nota
Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.