{"product":{"productId":"agid.17670","price":12.34,"name":"Ruote dentate semplici 1/2\u201c x 5/16\u201c DIN ISO 606, pronte per il montaggio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Mostra di più
Mostra di meno
Sprockets single 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, ready to install Form A
da
12,34 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Sprockets single 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, ready to install Form B
da
12,34 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Nota
Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.