{"product":{"productId":"agid.17666","price":177.25,"name":"Roller chains single stainless steel DIN ISO 606, curved link plate"},"currency":"EUR"}
Materiale
Stainless steel 1.4301.
Versione
Pre-stretched.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Stainless steel 1.4301.
Versione
Pre-stretched.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Packaging unit: 5 metres with odd number of links. Ending with an inner link at both ends. Connecting links must be ordered separately.
Nota
European-type DIN ISO 606 roller chains with curved link plates (ISO No. 06 with straight links). All chains are pre-stretched. Not lubricated, the chains must be lubricated depending on the application.
The stainless steel roller chains offer excellent corrosion protection and good chemical resistance. They can be used in applications with water and at high temperatures.
B7 = maximum value for links.
Pitch = PxB1
The stainless steel roller chains offer excellent corrosion protection and good chemical resistance. They can be used in applications with water and at high temperatures.
B7 = maximum value for links.
Pitch = PxB1
Range di temperatura
-20°C to +400°C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.