{"product":{"productId":"agid.21795","price":296.85,"name":"Catena a rulli doppie acciaio inox DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
prestirato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
prestirato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.
Nota
Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione arcuate (ISO n. 06 con piastre di giunzione dritte). Tutte le catene sono prestirate. Non lubrificate, le catene devono essere lubrificate a seconda dei casi di impiego.
Le catene a rulli in acciaio inox offrono una protezione dalla corrosione molto buona e una resistenza chimica buona. Esse possono essere utilizzate in applicazioni con acqua e con temperature elevate.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Le catene a rulli in acciaio inox offrono una protezione dalla corrosione molto buona e una resistenza chimica buona. Esse possono essere utilizzate in applicazioni con acqua e con temperature elevate.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura
Da -20 °C a +400 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.