IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel.
Nota
Connecting links for DIN ISO 606 duplex roller chains.

Offset links are required to close the chain if there is an odd number of links. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche