{"product":{"productId":"agid.24183","price":20.14,"name":"Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg"},"currency":"EUR"}
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Mostra di più
Mostra di meno
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg, forma A
da
20,14 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg, forma B
da
28,30 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione parziale è inferiore alla lunghezza di montaggio. Bloccaggio in chiusura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.
Non adatto al montaggio orizzontale.
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.
Forma B:
Disponibile con bloccaggio in apertura.
Non adatto al montaggio orizzontale.
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.
Forma B:
Disponibile con bloccaggio in apertura.
Vantaggi
Bloccaggio in apertura e in chiusura
Sganciamento rapido frontale
Scorrimento regolare
Sganciamento rapido frontale
Scorrimento regolare
Nota disegno
1) Foro di montaggio non presente su 21334-30-10250 e 21334-30-20250
Accessory
Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche 21335-80