IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Rail stainless steel 1.4301.

Ball cage stainless steel 1.4301.

Balls stainless steel 1.4034.

Versione
Slides bright.
Ball cages bright.
Balls bright.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Sold in pairs.
Nota
On telescopic slides with over-extension, the travel is greater than the installed length. When the release lever is actuated, the drawer can be taken out easily and separated from the guide.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 50,000 cycles.

Not suitable for horizontal mounting.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche