{"product":{"productId":"agid.20792","price":2.75,"name":"Scale tape, steel self-adhesive"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Painted white.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Painted white.
Nota
Scale tapes with mm graduations on top and bottom edge in black and consecutive centimetre numbering. Decimal numbers in red (under 1 m lengths and with centre zero black only).
The scale tapes are self-adhesive with a peel-away foil film on the back. The film must be removed before use.
The scale tapes are self-adhesive with a peel-away foil film on the back. The film must be removed before use.
Utilizzo
The scale tapes can be used where a precise measurement is required. They are used on machines, work tables and workbenches.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.