{"product":{"productId":"agid.4803","price":74.2,"name":"Shaft supports"},"currency":"EUR"}
Materiale
Aluminium.
Versione
Bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Aluminium.
Versione
Bright.
Nota
Shaft supports are required to support shafts in conjunction with open linear ball bearings.
Shafts supported along the entire length result in particularly rigid assemblies, in many cases however, sectional supports suffice.
The standard length of our shaft supports is 600 mm. These can be shortened or set in series to produce longer supports.
Shafts supported along the entire length result in particularly rigid assemblies, in many cases however, sectional supports suffice.
The standard length of our shaft supports is 600 mm. These can be shortened or set in series to produce longer supports.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.