{"product":{"productId":"agid.22486","price":66.78,"name":"Linear housing units, aluminium, tandem, compact, closed"},"currency":"EUR"}
Materiale
Housing aluminium
Versione
Bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Housing aluminium
Versione
Bright.
Nota
The ready-to-install compact linear housing units consist of extruded aluminium housing, two installed linear ball bearings 21511-01 and double-sided seal.
Recommended shaft tolerance: h6.
Basic load ratings according to specification of the linear ball bearings (x2).
With lubrication hole M8x1.
Recommended shaft tolerance: h6.
Basic load ratings according to specification of the linear ball bearings (x2).
With lubrication hole M8x1.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.