{"product":{"productId":"agid.4744","price":58.01,"name":"Carriages compact, short"},"currency":"EUR"}
Materiale
Body carbon steel.
Balls roller bearing steel.
Diverters plastic.
Balls roller bearing steel.
Diverters plastic.
Versione
Bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Body carbon steel.
Balls roller bearing steel.
Diverters plastic.
Balls roller bearing steel.
Diverters plastic.
Versione
Bright.
Nota
Compact guide carriage with recirculating ball guide precision N not preloaded (Z0). With double-sided end seal. 4-row versions with round arch profile. The profile guide rail tracks are arranged at 45° and can accept loads from all directions.
High dynamic values: v = 5 m/s.
Applicable temperature in continuous use max. 80 °C.
High dynamic values: v = 5 m/s.
Applicable temperature in continuous use max. 80 °C.
Attenzione
Discontinued product – only available for a limited time.
Su richiesta
Various precision and preload classes.
Nota disegno
1) ground ref. edge
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.