IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Magnetic tape, magnetised plastic sheet.
Carrier band steel.
Cover band stainless steel.
Versione
Scale with incremented coding.
Pole length 5 mm.
Nota
Simple adhesive mounting; self-assembly possible.
Required tape length calculated from:
measuring path + sensor length ”L” + (2 x run or return ”B”).
L = see drawing of sensor used.
B = 10 mm (run and return).
Dati tecnici
- Coefficient of expansion (11 ± 1) x 10-6/K (spring steel)
Range di temperatura
- Ambient temperature -20–70°C
- Storage temperature -40–70°C
Montaggio
Installation using the pre-affixed double-sided adhesive tape must be carried out according to the enclosed user information.
Su richiesta
Other lengths from 0.1–100 m, in increments of 0.1 m.
Nota bene
Relative humidity 100%. Dewing is permissible.
Nota disegno
1) Cover band A = 0.176 mm
2) Magnetic tape M = 1.0 mm
3) Carrier band T = 0.3 mm
4) Adhesive tape K = 0.1 mm
5) Required tape length = measuring path + L + 2 x B
6) Measuring path
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche