{"product":{"productId":"agid.18073","price":313.77,"name":"Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico"},"currency":"EUR"}
Materiale
Albero in acciaio inox.
Alloggiamento in plastica.
Guaina del cavo in PVC.
Alloggiamento in plastica.
Guaina del cavo in PVC.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Connettore piatto a 8 poli, 1 x spina.
Raggio di curvatura del cavo > 17 mm (posato fisso).
Connettore piatto a 8 poli, 1 x spina.
Raggio di curvatura del cavo > 17 mm (posato fisso).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Albero in acciaio inox.
Alloggiamento in plastica.
Guaina del cavo in PVC.
Alloggiamento in plastica.
Guaina del cavo in PVC.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Connettore piatto a 8 poli, 1 x spina.
Raggio di curvatura del cavo > 17 mm (posato fisso).
Connettore piatto a 8 poli, 1 x spina.
Raggio di curvatura del cavo > 17 mm (posato fisso).
Nota
Per numeri di giri ≤ 600 min-1.
Facile montaggio per alberi cavi fino a max. ø 20 mm.
Connessione inseribile a spina sugli indicatori di posizione 21700 e 21702.
L'alimentazione della tensione di esercizio e della corrente assorbita del sensore avvengono tramite l'elettronica successiva.
La risoluzione e il campo di misura dipendono dall'elettronica successiva.
Facile montaggio per alberi cavi fino a max. ø 20 mm.
Connessione inseribile a spina sugli indicatori di posizione 21700 e 21702.
L'alimentazione della tensione di esercizio e della corrente assorbita del sensore avvengono tramite l'elettronica successiva.
La risoluzione e il campo di misura dipendono dall'elettronica successiva.
Dati tecnici
- Sensore di misurazione rotativo
- Rilevamento magnetico tramite rotore a 18 poli da 5 mm
- Classe di protezione IP 65; EN60529
- Rilevamento magnetico tramite rotore a 18 poli da 5 mm
- Classe di protezione IP 65; EN60529
Range di temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
Montaggio
Effettuare il montaggio conformemente alle informazioni utente allegate.
Nota bene
Formazione di condensa non consentita.
Nota disegno
1) Direzione di rotazione
2) Piastra di tenuta
3) Perno filettato M3 (2x120°)
2) Piastra di tenuta
3) Perno filettato M3 (2x120°)
Accessory
Indicatori di posizione 21700 e 21702.
Riduttori 21740.
Riduttori 21740.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.