{"product":{"productId":"agid.4660","price":40.79,"name":"Guide rails"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Guide rail from extruded section, EN AW-6060.
Versione
Hard anodised aluminium, 50 µm. Hardness 500 HV.
Nota
Due to their ability to run dry and their resistance to corrosion, miniature linear guides are completely maintenance-free. The slider components in iglidur® J are wear-resistant and replaceable. Can be use in a temperature range up to max. 80 °C.
The small dimensions are a major advantage of these miniature linear guides.
** lengths L2 = 12 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available as full mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.