{"product":{"productId":"agid.4660","price":17.04,"name":"Carriages"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Carriage, body made from zinc, sliding elements made from iglidur® J.
Nota
Due to their ability to run dry and their resistance to corrosion, miniature linear guides are completely maintenance-free. The slider components in iglidur® J are wear-resistant and replaceable. Can be use in a temperature range up to max. 80 °C.
The small dimensions are a major advantage of these miniature linear guides.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.