{"product":{"productId":"agid.4698","price":0,"name":"Guide rails DryLin® Wdouble"},"currency":"EUR"}
Materiale
Aluminium.
Versione
Hard anodised, layer thickness 50 µm.
Hardness 500 HV
Hardness 500 HV
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Aluminium.
Versione
Hard anodised, layer thickness 50 µm.
Hardness 500 HV
Hardness 500 HV
Nota
Extremely flat rails with wide guides reaching to the edge for optimally support high torque. Robust and dirt resistant for transporting heavy loads safely and maintenance-free.
** length L2 = 20 mm and
* L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
** length L2 = 20 mm and
* L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.