IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Carriage body zink.
Plastic bearing material iglidur® J.
Rail anodised aluminium.

Versione
Body chromed.
Guide rail natural colour anodised.
Nota
Flat slide guides are maintenance-free and corrosion resistant. Very high speeds and accelerations are possible due to the low weight. Applicable temperature max. 80 °C.
Miniature slide guides are insensitive to dust and are ideal for dry running.

** length L2 = 30 mm and
* L = 1000 mm included
L2 and L only available in full mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche