{"product":{"productId":"agid.21521","price":34.06,"name":"Miniature linear ball bearing"},"currency":"EUR"}
Materiale
Housing, plastic.
Raceway, stainless steel 1.4034.
Balls, stainless steel 1.4125.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Housing, plastic.
Raceway, stainless steel 1.4034.
Balls, stainless steel 1.4125.
Nota
Precision linear ball bearings with low friction.
From size 21511-122202, the bearings are fitted with wipers on both sides.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H6
The specified load ratings apply for hardened and ground shafts.
From size 21511-122202, the bearings are fitted with wipers on both sides.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H6
The specified load ratings apply for hardened and ground shafts.
Range di temperatura
-40 °C to +60 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.