IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Guide bushes low carbon steel 1.7139.
Ball cage brass.
Versione
Steel case-hardened.
Nota
The steel ball guides can be used in tool and die making.
The ball guides offer precise linear guidance, high load capacity, good accuracy, robustness and low-friction movements. Through their properties, they help to increase production quality and overcome the challenges of complex manufacturing processes.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche