Livella sferica con supporto PMMA 21802-241153
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli
- Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C
Unità di vendita
3,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Livella sferica
Versione 1
con supporto
Tipo di prodotto
rotondo
Materiale
Corpo base
PMMA
Materiale
Componente
plexiglas
D1=Diametro esterno
24
D3=Distanza tra i fori
29
D=Diametro esterno
36
H=Altezza
11
Codice UNSPSC
41111602
D2
18,5
D4
3,2
H1
3
Sensibilità
53'
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
Alloggiamento PMMA.
Corpo della livella sferica in vetro acrilico.
Corpo della livella sferica in vetro acrilico.
Versione
colore nero.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle sferiche possono essere montate con l'ausilio dei tre fori di fissaggio.
- Regolate sulla superficie di fondo levigata
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Le livelle sferiche possono essere montate con l'ausilio dei tre fori di fissaggio.
- Regolate sulla superficie di fondo levigata
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.