{"product":{"productId":"agid.18325","price":3.34,"name":"Livelle sferiche con alloggiamento in plastica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento PMMA.
Corpo della livella sferica in vetro acrilico.
Corpo della livella sferica in vetro acrilico.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento PMMA.
Corpo della livella sferica in vetro acrilico.
Corpo della livella sferica in vetro acrilico.
Versione
colore nero.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle sferiche possono essere montate con l'ausilio dei tre fori di fissaggio.
- Regolate sulla superficie di fondo levigata
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Le livelle sferiche possono essere montate con l'ausilio dei tre fori di fissaggio.
- Regolate sulla superficie di fondo levigata
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.