IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Frame brass.
Bullseye level body polyamide.
Versione
Nickel-plated and high-gloss polished.
Nota
Bubble levels are used as a type of zero indicator instrument for checking horizontal inclination in e.g. spirit levels, inclinometers, metrology instruments and machine constructions.
These bulleye levels can be recessed and fastened using the three holes.
- Calibrated to the underside of the flange
- Sensitivity in angular minutes for 2 mm bubble travel
- Clear filling
- Black contrast ring
- White level base
Range di temperatura
-35 °C up to +55 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche