IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Housing aluminium.
Precision tube stainless steel.
Trapezoidal thread spindle steel.
Nota
The double-tube linear actuator can be operated manually or electrically. Due to the short duty cycle, the units can be adjusted several times a day at low speed and with high stability. Width, length and height adjustment possible.
The trapezoidal threaded screw of the double-tube linear actuators is either ball-bearing or plain-bearing mounted. The carriage of the double-tube linear actuators is equipped with a slide guide.

Dati tecnici
Duty cycle: S3, 30% (at 60 min.)

Range di temperatura
Temperature range 0° C to +60 °C
Su richiesta
Other lengths.
Integrated spindle clamping.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche