IT
Choose your Language
Denominazione
Tavola di guida mini
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza
30
L=Lunghezza piastra
50
A
12
B1
10
C
18
Codice UNSPSC
31171507
D
11,7
Dimensioni
1
E
10
E1
10
E3
10
F N
245
GI
1
I
6,3
K
M4
L1
45
M
M3
Mx Nm
3,5
My Nm
2,6
Mz Nm
5,2
N
M3
TA
6
TI
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento esterno in alluminio. Slitte e supporto in acciaio.
Versione
Alloggiamento esterno anodizzato nero. Slitte e supporto rettificato. Parte interna temprata.
Nota
Le tavole di guida che poggiano su rulli sono molto leggere e vengono regolate con le viti ”N” sotto precarico.
I fori di serraggio ”K” possono essere usati come fori filettati o passanti.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.

F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E3/K nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
GI = n. di file di fori nella parte interna.
K = filettatura M4 con svasatura per M3 secondo DIN 974-1.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche