{"product":{"productId":"agid.4594","price":208.99,"name":"Tavole di guida mini a rulli"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento esterno in alluminio. Slitte e supporto in acciaio.
Versione
Alloggiamento esterno anodizzato nero. Slitte e supporto rettificato. Parte interna temprata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento esterno in alluminio. Slitte e supporto in acciaio.
Versione
Alloggiamento esterno anodizzato nero. Slitte e supporto rettificato. Parte interna temprata.
Nota
Le tavole di guida che poggiano su rulli sono molto leggere e vengono regolate con le viti ”N” sotto precarico.
I fori di serraggio ”K” possono essere usati come fori filettati o passanti.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E3/K nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
GI = n. di file di fori nella parte interna.
K = filettatura M4 con svasatura per M3 secondo DIN 974-1.
I fori di serraggio ”K” possono essere usati come fori filettati o passanti.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E3/K nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
GI = n. di file di fori nella parte interna.
K = filettatura M4 con svasatura per M3 secondo DIN 974-1.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.