{"product":{"productId":"agid.4583","price":614.61,"name":"Tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica"},"currency":"EUR"}
Materiale
GJL 250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Al posto della vite di regolazione centrale ”N” può essere usata una maniglia a leva 06460. La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. Altre graduazioni su richiesta.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti. In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti. In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.