{"product":{"productId":"agid.21903","price":636.95,"name":"Tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica e fori di posizionamento"},"currency":"EUR"}
Materiale
EN-GJL-250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
EN-GJL-250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Queste tavole di guida precise vengono utilizzate, tra l'altro, nella costruzione di macchinari, dispositivi e apparecchi di misurazione, nonché nel settore ottico e di meccanica fine. Al posto della vite di regolazione centrale ”M1” può essere usata una maniglia a leva 06460.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per carichi dinamici per 1 milione di cicli.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
TI E = n. di fori di fissaggio E/M nella parte interna.
TA E = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.TI E1 = n. di fori di montaggio E1/D1 nella parte interna.
TI E1 = n. di fori di fissaggio E1/D1 nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per carichi dinamici per 1 milione di cicli.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
TI E = n. di fori di fissaggio E/M nella parte interna.
TA E = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.TI E1 = n. di fori di montaggio E1/D1 nella parte interna.
TI E1 = n. di fori di fissaggio E1/D1 nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.