IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Body, carriage and flange plate aluminium alloy.
Guide rails steel
Versione
Body anodised natural colour.
Carriage and flange plate anodised.
Rail guides hardened.
Nota
Portal modules with ball rail guides. Pneumatic drive through a rodless cylinder. High load rating due to stiffened self-supporting aluminium profiles. The modules can be mounted in any position.
Specified loads apply to dynamic loads.

Repeat accuracy ±0.02 mm.
Range di temperatura
+5 °C to +70 °C
(+5 °C to +60 °C by size 65)
Su richiesta
* Other lengths (travel S max. 5000 mm) and intermediate positions.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche