{"product":{"productId":"agid.36629","price":0,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox"},"currency":"EUR"}
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Anello portachiavi 1.4310.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado
da
5,76 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con anello di trazione in acciaio inox e controdado
da
5,87 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con anello di trazione in acciaio inox e incavo d'arresto, senza controdado
da
9,11 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con anello di trazione in acciaio inox, incavo d'arresto e controdado
da
9,25 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile passare a un'altra posizione di bloccaggio.
Oltre al funzionamento manuale, l'anello consente anche di collegare elementi di comando a distanza, ad esempio un cavetto di tenuta.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato e si vuole evitare il rientro del perno di bloccaggio, utilizzare la forma X o Y.
Oltre al funzionamento manuale, l'anello consente anche di collegare elementi di comando a distanza, ad esempio un cavetto di tenuta.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato e si vuole evitare il rientro del perno di bloccaggio, utilizzare la forma X o Y.
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Anello portachiavi 1.4310.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
Nota
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma T: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma U: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma X: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma Y: con incavo d'arresto, con controdado
Forma U: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma X: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma Y: con incavo d'arresto, con controdado