{"product":{"productId":"agid.32606","price":337.96,"name":"Supporto di base per morsetto rapido in alluminio con braccio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alluminio.
Vite in acciaio inox.
Vite in acciaio inox.
Versione
anodizzato duro.
Vite non trattata.
Vite non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Vite in acciaio inox.
Vite in acciaio inox.
Versione
anodizzato duro.
Vite non trattata.
Vite non trattata.
Nota
I supporti per morsetto rapido sono la base di un sistema di cambio rapido. I supporti per morsetto rapido possono essere montati direttamente sulla tavola macchina o sulla piastra d'appoggio tramite il braccio e posizionati individualmente attraverso il foro oblungo. I supporti per morsetto rapido possono essere collegati senza attrezzi a tutti i prodotti con attacco rapido.
Accessory
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.