{"product":{"productId":"agid.32649","price":4418.89,"name":"Kit di componenti di serraggio per il fissaggio per la misurazione della superficie e la misurazione del contorno"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Nota
Kit di componenti di serraggio per misurazioni di superfici e contorni. È costituito da una piastra d'appoggio e da vari elementi di serraggio. In questo modo è possibile fissare e posizionare vari pezzi torniti e fresati.
Il set consente una regolazione grossolana e di precisione e quindi un posizionamento preciso. La morsa autocentrante di precisione può essere fissata direttamente alla piastra d'appoggio o combinata con la tavola a croce o il supporto per morsetto rapido con elemento angolare.
Il set consente una regolazione grossolana e di precisione e quindi un posizionamento preciso. La morsa autocentrante di precisione può essere fissata direttamente alla piastra d'appoggio o combinata con la tavola a croce o il supporto per morsetto rapido con elemento angolare.
Vantaggi
Assemblaggio individuale di singole parti per le misurazioni di superfici e contorni.
Fornitura
1x Piastra d'appoggio 34031-200230201.
1x Tavola a croce 34031-10-050080.
1x Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10-2.
1x Morsa autocentrante di precisione 34010-500351.
1x Ganascia per prisma 33225-08.
1x Tavola a croce 34031-10-050080.
1x Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10-2.
1x Morsa autocentrante di precisione 34010-500351.
1x Ganascia per prisma 33225-08.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.