{"product":{"productId":"agid.32587","price":611.16,"name":"Supporto per morsetto rapido in alluminio girevole"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in alluminio.
Albero in acciaio inox.
Albero in acciaio inox.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporto per morsetto rapido in alluminio girevole, forma A, regolabile
da
611,16 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporto per morsetto rapido in alluminio girevole, forma B, regolazione di precisione
da
1.019,53 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Albero in acciaio inox.
Albero in acciaio inox.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Nota
I supporti per morsetto rapido girevoli possono essere montati senza attrezzi sui supporti di base per morsetto rapido, sulle piastre d'appoggio o sulle tavole di posizionamento e possono essere combinati e collegati a tutti i prodotti con attacco rapido.
Il supporto per morsetto rapido è girevole. Il campo di rotazione è di 360° in continuo. Il fissaggio avviene con una vite con testa zigrinata.
L'impostazione dell'angolo è scalata con una precisione di 2°.
Il supporto per morsetto rapido è girevole. Il campo di rotazione è di 360° in continuo. Il fissaggio avviene con una vite con testa zigrinata.
L'impostazione dell'angolo è scalata con una precisione di 2°.
Nota disegno
Forma A: con arresto a 90°
Forma B: con regolazione fine
Forma B: con regolazione fine
Accessory
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole a croce 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Adattatore 33225-20.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole a croce 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Adattatore 33225-20.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.