IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale, versione
Robust metal housing, chromium-plated
Nota
Standard clamping shank Ø 8h6
Measuring range 10 mm
Scale graduation 0.01 mm
Spindle travel 1 mm per revolution of large pointer
Housing Ø 58 mm
Rotation counter
Tolerance marks
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche