{"product":{"productId":"agid.5563","price":61.93,"name":"Magnetic stands"},"currency":"EUR"}
Versione
Magnetic base: shielded system, surface electro zinc-plated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Versione
Magnetic base: shielded system, surface electro zinc-plated.
Nota
Magnetic force 450 N. Application temperature up to 100 °C. Hairline cracks in the magnetic material are unavoidable for technical reasons. They do not impair the function of the magnets in any way. (see also 09065-10).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.