{"product":{"productId":"agid.5834","price":137.99,"name":"Wheels heavy-load wheel body welded"},"currency":"EUR"}
Materiale
Wheel body welded steel construction.
Tread Extrathane®.
Tread Extrathane®.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Wheel body welded steel construction.
Tread Extrathane®.
Tread Extrathane®.
Nota
Extrathane treads are elastic, resist abrasion, gentle to floors, low-noise and have particularly high elastic restoration after long standing.
Application temperature from -40 °C to +80 °C.
Suitable as replacement rollers for the castors 95030 and 95032.
Application temperature from -40 °C to +80 °C.
Suitable as replacement rollers for the castors 95030 and 95032.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.