{"product":{"productId":"agid.24752","price":107.21,"name":"Ball transfer units steel with clampable ball, Form B"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Housing steel.
Lever polyamide.
Load ball stainless steel 1.4034 or polyamide.
Versione
Steel electro zinc-plated.
Nota
Ball transfer units with lockable balls are suitable for transporting and positioning sensitive goods such as glass or polished aluminium, brass and steel sheets. Ball transfer units can also be used as an alternative to standard rollers, making it easy to transport and position low profiles, e.g. in retail, production or at home.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.