{"product":{"productId":"agid.5852","price":369.94,"name":"Sfere portanti con alloggiamento in acciaio massiccio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Nota
Le sfere portanti con lamiera di acciaio massiccio continuano a funzionare anche sotto forti sollecitazioni di carico e condizioni estreme.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.