{"product":{"productId":"agid.23515","price":3.75,"name":"Rotelle zigrinate parti metalliche in acciaio inox - inch"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Knurled knobs, metal parts stainless steel, Form D, with tapped bush, without cap - inch
da
3,75 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Knurled knobs, metal parts stainless steel, Form K, with tapped bush, with cap - inch
da
4,06 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Knurled knobs, metal parts stainless steel, Form L, with external thread - inch
da
3,86 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota disegno
Forma D: boccola filettata, senza tappo
Forma K: boccola filettata, con tappo
Forma L: filettatura esterna
Forma K: boccola filettata, con tappo
Forma L: filettatura esterna