IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Handle steel 1.0401.

Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.

Hinge pin stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Stud and washer steel, grade 5.8.

Versione
Handle, stud and washer trivalent blue-passivated.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Nota
Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew.
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Nota disegno
1) setscrew for fine adjustment of lever
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche