{"product":{"productId":"agid.21066","price":3.52,"name":"Magnets shallow pot with countersink NdFeB"},"currency":"EUR"}
Materiale
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Magnetic core NdFeB (neodym).
Versione
Housing, electro zinc-plated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Magnetic core NdFeB (neodym).
Versione
Housing, electro zinc-plated.
Nota
Shielded system. With the permanent magnetic material NdFeB the attracive force increases by ca. 10-20 % compared with SmCo.
Range di temperatura
max. 80°C.
Nota disegno
1) magnetic face
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.