{"product":{"productId":"agid.4415","price":3.73,"name":"Magnets shallow pot NdFeB, Form A"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB.
Magnetic core NdFeB.
Versione
Housing, electro zinc-plated.
Nota
Shielded system. With the permanent magnetic material NdFeB the attracive force increases by ca. 10-20 % compared with SmCo.
Range di temperatura
max. 80°C.
Nota disegno
1) magnetic face
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.