IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Versione
Housing, electro zinc-plated.
Black protective rubber jacket.
Nota
Magnet with internal thread. Shielded system. With rubber protective jacket for protecting sensitive surfaces. The coefficient of friction is increased by the rubber jacket so that high lateral friction is achieved.
Range di temperatura
max. 60°C.
Nota disegno
1) magnetic face
2) magnet
3) rubber
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche