IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Magnetic core AlNiCo.
Versione
painted red.
Nota
Split attractive surface with through hole. Non-shielded system. Button magnets are used in laboratories, inspection rooms and for holding metal objects.
Range di temperatura
max. 450°C.
Nota disegno
1) magnetic face
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche