IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 780 ±40 HV 10 e rettificato.
Nota
Tutte le boccole di foratura a innesto sono marcate con la misura del foro sulla superficie superiore del collare.
La boccola di foratura a innesto forma K viene utilizzata come boccola a cambio rapido. Come controparte per il perno di arresto si utilizzano spine cilindriche o spine elastiche a spirale in combinazione con la vite a testa piana secondo DIN 173 parte 1.
La chiusura a baionetta è fissata mediante boccole di serraggio secondo DIN 173 parte 1 in combinazione con viti a testa cilindrica secondo DIN 912.

E2 = distanza tra i fori in caso di utilizzo di spine cilindriche o spine elastiche a spirale.

Per D1 superiori a 15 mm, l'incremento avviene in passi da 0,5 mm.

Altri clienti hanno acquistato anche