{"product":{"productId":"agid.4042","price":104.08,"name":"Torque screws with thrust point"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Black oxidised.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Black oxidised.
Nota
The torque required for the knurled screw is generated by two spring-mounted thrust balls.
As soon as the adjustable final pressure is reached, the grip runs free.
The final pressure is set using the set screws located in the head.
As soon as the adjustable final pressure is reached, the grip runs free.
The final pressure is set using the set screws located in the head.
Forze
F1 = Minimum final pressure
F2 = Maximum final pressure
F2 = Maximum final pressure
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.